norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
04232

Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232 Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl 144 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Exzenterhebel mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
D

D1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-950110304232-9511103schwarzM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104schwarzM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104schwarzM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105schwarzM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105schwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106schwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108schwarzM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403rubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404rubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404rubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405rubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405rubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406rubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408rubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Exzenterhebel mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
FarbeDD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-9501103XschwarzM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XschwarzM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XschwarzM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XschwarzM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XschwarzM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XschwarzM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XschwarzM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XschwarzM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403Xrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404Xrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404Xrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405Xrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405Xrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406Xrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408Xrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410Xrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83