norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
04232

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232 Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl 152 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-1521105StahlschwarzM518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,11 €
04232-1521106StahlschwarzM618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,11 €
04232-2521108StahlschwarzM827,1113324,216,227,71001101,55170 4,81 €
04232-1531105EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,21 €
04232-1531106EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,21 €
04232-2531108EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,71001101,55170 7,22 €
04232-15218405Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,11 €
04232-15218406Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,11 €
04232-25218408Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 4,81 €
04232-15318405Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,21 €
04232-15318406Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,21 €
04232-25318408Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 7,22 €

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-1521105X20StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,41 €
04232-1521105X30StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,41 €
04232-1521105X40StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 4,69 €
04232-1521105X50StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 4,69 €
04232-1521106X20StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,41 €
04232-1521106X30StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,41 €
04232-1521106X40StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 4,69 €
04232-1521106X50StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 4,69 €
04232-2521108X25StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110251,55170 5,15 €
04232-2521108X30StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110301,55170 5,15 €
04232-2521108X40StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110401,55170 5,51 €
04232-2521108X50StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110501,55170 5,51 €
04232-2521110X25StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 5,15 €
04232-2521110X30StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 5,15 €
04232-2521110X40StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 5,51 €
04232-2521110X50StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 5,51 €
04232-1531105X20EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,60 €
04232-1531105X30EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,60 €
04232-1531105X40EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,05 €
04232-1531105X50EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,05 €
04232-1531106X20EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,60 €
04232-1531106X30EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,60 €
04232-1531106X40EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,05 €
04232-1531106X50EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,05 €
04232-2531108X25EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110251,55170 7,74 €
04232-2531108X30EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110301,55170 7,74 €
04232-2531108X40EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110401,55170 8,27 €
04232-2531108X50EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110501,55170 8,27 €
04232-2531110X25EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 7,74 €
04232-2531110X30EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 7,74 €
04232-2531110X40EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 8,27 €
04232-2531110X50EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 8,27 €
04232-15218405X20Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,41 €
04232-15218405X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,41 €
04232-15218405X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 4,69 €
04232-15218405X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 4,69 €
04232-15218406X20Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,41 €
04232-15218406X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,41 €
04232-15218406X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 4,69 €
04232-15218406X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 4,69 €
04232-25218408X25Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 5,15 €
04232-25218408X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 5,15 €
04232-25218408X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 5,51 €
04232-25218408X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 5,51 €
04232-25218410X25Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 5,15 €
04232-25218410X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 5,15 €
04232-25218410X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 5,51 €
04232-25218410X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 5,51 €
04232-15318405X20Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,60 €
04232-15318405X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,60 €
04232-15318405X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,05 €
04232-15318405X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,05 €
04232-15318406X20Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,60 €
04232-15318406X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,60 €
04232-15318406X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,05 €
04232-15318406X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,05 €
04232-25318408X25Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 7,74 €
04232-25318408X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 7,74 €
04232-25318408X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 8,27 €
04232-25318408X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 8,27 €
04232-25318410X25Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 7,74 €
04232-25318410X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 7,74 €
04232-25318410X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 8,27 €
04232-25318410X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 8,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83