text.skipToContent
text.skipToNavigation
Unternehmen
Aktuelles
Service
Download
A-Z Glossar
Newsletter
DE
Choose your Language
Deutsch
Englisch
Land wechseln
Mein Konto
ANMELDEN
Merkliste
Produkte merken
Warenkorb
0,00 €
Warenkorb
0,00 €
Direktbestellung
Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen
Startseite
Zollartikel
03000 inch
Arretierbolzen - inch
Arretierbolzen - inch
D=Bolzendurchmesser
3
4
5
6
6,35
7,93
8
9,53
10
12
16
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahl
Thermoplast
D1=Gewinde
1/4-20
1/4-28
5/16-24
3/8-16
3/8-24
1/2-13
1/2-20
5/8-11
5/8-18
3/4-10
3/4-16
1-8
L=Länge
24
29,5
31,5
32
33
34,5
37
38,5
40,5
41,5
41,7
42
43
43,5
46,5
47
50
51,7
52
52,8
54
54,7
55
56
57,8
59
61
62
65,1
66
68
72
73
74
77
78
79
80
83
84
87
96
102,9
104
106
Produkttyp
kurze Ausführung
mit Fünfsterngriff
mit Gewindezapfen
mit verlängertem Arretierstift
ohne Bund
Standard
Ausführung 1
mit Rastnut
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
mit Gewindezapfen
Kontermutter
mit Kontermutter
ohne Kontermutter
Filter
Einträge / Seite
16
von 16 Einträgen
Arretierbolzen
Entdecken Sie unsere Arretierbolzen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Filter
Einträge / Seite
16
von 16 Einträgen
Andere Kunden kauften auch
Filter
D=Bolzendurchmesser
3
4
5
6
6,35
7,93
8
9,53
10
12
16
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahl
Thermoplast
D1=Gewinde
1/4-20
1/4-28
5/16-24
3/8-16
3/8-24
1/2-13
1/2-20
5/8-11
5/8-18
3/4-10
3/4-16
1-8
L=Länge
24
29,5
31,5
32
33
34,5
37
38,5
40,5
41,5
41,7
42
43
43,5
46,5
47
50
51,7
52
52,8
54
54,7
55
56
57,8
59
61
62
65,1
66
68
72
73
74
77
78
79
80
83
84
87
96
102,9
104
106
Produkttyp
kurze Ausführung
mit Fünfsterngriff
mit Gewindezapfen
mit verlängertem Arretierstift
ohne Bund
Standard
Ausführung 1
mit Rastnut
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
mit Gewindezapfen
Kontermutter
mit Kontermutter
ohne Kontermutter
Jetzt zum norelem Newsletter anmelden
Erhalten Sie als Erstes Neuigkeiten zu unseren Produkten und Benachrichtigungen aus unserem Onlineshop!