norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 inch Arretierbolzen, inch 261 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen, inch

Arretierbolzen Form A, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form A, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselOberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-1903AJAStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 8,41 €
03089-1004AKAStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101612 7,57 €
03089-1105ALAStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 8,02 €
03089-1206A5AStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 8,90 €
03089-1308A6AStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-1133682610218192,31535 11,46 €
03089-1410A7AStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 11,60 €
03089-1412AOAStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 16,41 €
03089-1516A8AStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816273,22046 22,78 €
03089-1903AJ84AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 8,41 €
03089-1004AK84AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101612 7,57 €
03089-1105AL84AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 8,02 €
03089-1206A584AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 8,90 €
03089-1308A684AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-1133682610218192,31535 11,46 €
03089-1410A784AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 11,60 €
03089-1412AO84AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 16,41 €
03089-1516A884AStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816273,22046 22,78 €
03089-01903AJAEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 13,67 €
03089-01004AKAEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101612 11,64 €
03089-01105ALAEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 13,07 €
03089-01206A5AEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 15,41 €
03089-01308A6AEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-1133682610218192,31535 20,42 €
03089-01410A7AEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 20,94 €
03089-01412AOAEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 30,70 €
03089-01516A8AEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816273,22046 43,64 €
03089-01903AJ84AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 13,67 €
03089-01004AK84AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101612 11,64 €
03089-01105AL84AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 13,07 €
03089-01206A584AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 15,41 €
03089-01308A684AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-1133682610218192,31535 20,42 €
03089-01410A784AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 20,94 €
03089-01412AO84AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 30,70 €
03089-01516A884AEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816273,22046 43,64 €
03089-11903AJAEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 13,67 €
03089-11004AKAEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101612 11,64 €
03089-11105ALAEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 13,07 €
03089-11206A5AEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 15,41 €
03089-11308A6AEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-1133682610218192,31535 20,42 €
03089-11410A7AEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 20,94 €
03089-11412AOAEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 30,70 €
03089-11516A8AEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816273,22046 43,64 €
03089-11903AJ84AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 13,67 €
03089-11004AK84AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101612 11,64 €
03089-11105AL84AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 13,07 €
03089-11206A584AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 15,41 €
03089-11308A684AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-1133682610218192,31535 20,42 €
03089-11410A784AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 20,94 €
03089-11412AO84AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 30,70 €
03089-11516A884AEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816273,22046 43,64 €

Arretierbolzen Form B, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselOberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-2903AJBStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 8,57 €
03089-2004AKBStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 7,70 €
03089-2105ALBStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 8,15 €
03089-2206A5BStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 9,05 €
03089-2308A6BStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 11,80 €
03089-2410A7BStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 12,10 €
03089-2412AOBStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 16,63 €
03089-2516A8BStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 23,09 €
03089-2903AJ84BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 8,57 €
03089-2004AK84BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 7,70 €
03089-2105AL84BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 8,15 €
03089-2206A584BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 9,05 €
03089-2308A684BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 11,80 €
03089-2410A784BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 12,10 €
03089-2412AO84BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 16,63 €
03089-2516A884BStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 23,09 €
03089-02903AJBEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 14,60 €
03089-02004AKBEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 12,43 €
03089-02105ALBEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 13,94 €
03089-02206A5BEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 16,38 €
03089-02308A6BEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 20,78 €
03089-02410A7BEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 21,67 €
03089-02412AOBEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 31,77 €
03089-02516A8BEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 45,15 €
03089-02903AJ84BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 14,60 €
03089-02004AK84BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 12,43 €
03089-02105AL84BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 13,94 €
03089-02206A584BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 16,38 €
03089-02308A684BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 20,78 €
03089-02410A784BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 21,67 €
03089-02412AO84BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 31,77 €
03089-02516A884BEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 45,15 €
03089-12903AJBEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 14,60 €
03089-12004AKBEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 12,43 €
03089-12105ALBEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 13,94 €
03089-12206A5BEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 16,38 €
03089-12308A6BEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 20,78 €
03089-12410A7BEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 21,67 €
03089-12412AOBEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 31,77 €
03089-12516A8BEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 45,15 €
03089-12903AJ84BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 14,60 €
03089-12004AK84BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 12,43 €
03089-12105AL84BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 13,94 €
03089-12206A584BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 16,38 €
03089-12308A684BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 20,78 €
03089-12410A784BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 21,67 €
03089-12412AO84BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 31,77 €
03089-12516A884BEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 45,15 €

Arretierbolzen Form C, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form C, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselOberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-3903AJCStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 10,56 €
03089-3004AKCStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101612 9,53 €
03089-3105ALCStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 10,06 €
03089-3206A5CStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 11,18 €
03089-3308A6CStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-1133682610218192,31535 13,37 €
03089-3410A7CStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 15,19 €
03089-3412AOCStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 21,47 €
03089-3516A8CStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816273,22046 29,82 €
03089-3903AJ84CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 10,56 €
03089-3004AK84CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101612 9,53 €
03089-3105AL84CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 10,06 €
03089-3206A584CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 11,18 €
03089-3308A684CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-1133682610218192,31535 13,37 €
03089-3410A784CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 15,19 €
03089-3412AO84CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 21,47 €
03089-3516A884CStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816273,22046 29,82 €
03089-03903AJCEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 15,33 €
03089-03004AKCEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101612 13,85 €
03089-03105ALCEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 14,66 €
03089-03206A5CEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 17,31 €
03089-03308A6CEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-1133682610218192,31535 23,52 €
03089-03410A7CEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 27,20 €
03089-03412AOCEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 39,89 €
03089-03516A8CEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816273,22046 56,68 €
03089-03903AJ84CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 15,33 €
03089-03004AK84CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101612 13,85 €
03089-03105AL84CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 14,66 €
03089-03206A584CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 17,31 €
03089-03308A684CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-1133682610218192,31535 23,52 €
03089-03410A784CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 27,20 €
03089-03412AO84CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 39,89 €
03089-03516A884CEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816273,22046 56,68 €
03089-13903AJCEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,580,84,510 15,33 €
03089-13004AKCEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101612 13,85 €
03089-13105ALCEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155131,3512 14,66 €
03089-13206A5CEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166141,8614 17,31 €
03089-13308A6CEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-1133682610218192,31535 23,52 €
03089-13410A7CEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310222,81540 27,20 €
03089-13412AOCEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512222,81539 39,89 €
03089-13516A8CEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816273,22046 56,68 €
03089-13903AJ84CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,580,84,510 15,33 €
03089-13004AK84CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101612 13,85 €
03089-13105AL84CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155131,3512 14,66 €
03089-13206A584CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166141,8614 17,31 €
03089-13308A684CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-1133682610218192,31535 23,52 €
03089-13410A784CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310222,81540 27,20 €
03089-13412AO84CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512222,81539 39,89 €
03089-13516A884CEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816273,22046 56,68 €

Arretierbolzen Form D, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselOberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-4903AJDStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 10,67 €
03089-4004AKDStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 9,63 €
03089-4105ALDStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 10,21 €
03089-4206A5DStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 11,34 €
03089-4308A6DStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 13,67 €
03089-4410A7DStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 15,48 €
03089-4412AODStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 21,91 €
03089-4516A8DStahl-gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 30,42 €
03089-4903AJ84DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 10,67 €
03089-4004AK84DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 9,63 €
03089-4105AL84DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 10,21 €
03089-4206A584DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 11,34 €
03089-4308A684DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 13,67 €
03089-4410A784DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 15,48 €
03089-4412AO84DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 21,91 €
03089-4516A884DStahl-gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 30,42 €
03089-04903AJDEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 16,25 €
03089-04004AKDEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 14,34 €
03089-04105ALDEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 15,51 €
03089-04206A5DEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 18,28 €
03089-04308A6DEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 24,93 €
03089-04410A7DEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 27,71 €
03089-04412AODEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 40,63 €
03089-04516A8DEdelstahl1.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 57,73 €
03089-04903AJ84DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 16,25 €
03089-04004AK84DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 14,34 €
03089-04105AL84DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 15,51 €
03089-04206A584DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 18,28 €
03089-04308A684DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 24,93 €
03089-04410A784DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 27,71 €
03089-04412AO84DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 40,63 €
03089-04516A884DEdelstahl1.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 57,73 €
03089-14903AJDEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702131/4-281431,5125103,587/160,84,510 16,25 €
03089-14004AKDEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241838,5156134101/21612 14,34 €
03089-14105ALDEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242143,5177155139/161,3512 15,51 €
03089-14206A5DEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132551,7208166143/41,8614 18,28 €
03089-14308A6DEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11336826102181915/162,31535 24,93 €
03089-14410A7DEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-10337428122310221-1/82,81540 27,71 €
03089-14412AODEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021123/4-16337828142512221-1/82,81539 40,63 €
03089-14516A8DEdelstahl1.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021161-8409632182816271-1/23,22046 57,73 €
03089-14903AJ84DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302031/4-281431,5125103,587/160,84,510 16,25 €
03089-14004AK84DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302045/16-241838,5156134101/21612 14,34 €
03089-14105AL84DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302053/8-242143,5177155139/161,3512 15,51 €
03089-14206A584DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302061/2-132551,7208166143/41,8614 18,28 €
03089-14308A684DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 302085/8-11336826102181915/162,31535 24,93 €
03089-14410A784DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020103/4-10337428122310221-1/82,81540 27,71 €
03089-14412AO84DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020123/4-16337828142512221-1/82,81539 40,63 €
03089-14516A884DEdelstahl1.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020161-8409632182816271-1/23,22046 57,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83