norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 inch Arretierbolzen kurze Ausführung, inch 309 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen kurze Ausführung, inch

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-5004AKAStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101612 8,61 €
03089-5105ALAStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875131,3512 8,21 €
03089-5206A5AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086141,8614 9,10 €
03089-5308A6AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11335412108192,31428 11,46 €
03089-5410A7AStahlgehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210222,81532 17,26 €
03089-15004AKAEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101612 14,03 €
03089-15105ALAEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875131,3512 13,36 €
03089-15206A5AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086141,8614 15,94 €
03089-15308A6AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11335412108192,31428 20,44 €
03089-15410A7AEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210222,81532 35,51 €

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-6004AKBStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101/21612 8,81 €
03089-6105ALBStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 8,40 €
03089-6206A5BStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 9,27 €
03089-6308A6BStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 11,63 €
03089-6410A7BStahlgehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 17,48 €
03089-16004AKBEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101/21612 14,95 €
03089-16105ALBEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 14,25 €
03089-16206A5BEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 16,85 €
03089-16308A6BEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 22,14 €
03089-16410A7BEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 36,83 €

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-7004AKCStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101612 11,26 €
03089-7105ALCStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875131,3512 10,70 €
03089-7206A5CStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086141,8614 11,53 €
03089-7308A6CStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11335412108192,31428 13,69 €
03089-7410A7CStahlgehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210222,81532 22,31 €
03089-17004AKCEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101612 16,42 €
03089-17105ALCEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875131,3512 15,66 €
03089-17206A5CEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086141,8614 18,04 €
03089-17308A6CEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-11335412108192,31428 24,30 €
03089-17410A7CEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210222,81532 45,87 €

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
Farbe
Komponente
DD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-8004AKDStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101/21612 11,37 €
03089-8105ALDStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 10,83 €
03089-8206A5DStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 11,68 €
03089-8308A6DStahlgehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 13,94 €
03089-8410A7DStahlgehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 22,59 €
03089-18004AKDEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702145/16-241829,5664101/21612 16,59 €
03089-18105ALDEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 15,82 €
03089-18206A5DEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 18,60 €
03089-18308A6DEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 25,06 €
03089-18410A7DEdelstahlungehärtetschwarzgrau RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 46,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83