norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, inch
03089 inch

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 inch Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, inch 152 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, inch

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form A, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form A, inch

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-21903AJ03089-201903AJ03089-211903AJA31/4-28143312510580,84,512
03089-21004AK03089-201004AK03089-211004AKA45/16-241840,5156136101615
03089-21105AL03089-201105AL03089-211105ALA53/8-242146,5177158131,3516
03089-21206A503089-201206A503089-211206A5A61/2-132555208179141,8618
03089-21308A603089-201308A603089-211308A6A85/8-11337226102312192,31545
03089-21410A703089-201410A703089-211410A7A103/4-10337928122515222,81543
03089-21412AO03089-201412AO03089-211412AOA123/4-16338428142518222,81551
03089-21516A803089-201516A803089-211516A8A161-84010432182824273,22060

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form B, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form B, inch

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-22903AJ03089-202903AJ03089-212903AJB31/4-28143312510587/160,84,512
03089-22004AK03089-202004AK03089-212004AKB45/16-241840,5156136101/21615
03089-22105AL03089-202105AL03089-212105ALB53/8-242146,5177158139/161,3516
03089-22206A503089-202206A503089-212206A5B61/2-132555208179143/41,8618
03089-22308A603089-202308A603089-212308A6B85/8-113372261023121915/162,31545
03089-22410A703089-202410A703089-212410A7B103/4-10337928122515221-1/82,81543
03089-22412AO03089-202412AO03089-212412AOB123/4-16338428142518221-1/82,81551
03089-22516A803089-202516A803089-212516A8B161-84010432182824271-1/23,22060
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83