norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Zeichnungshinweis:
Form E: mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter
Form F: mit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03092 inch Arretierbolzen, inch 268 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen, inch

Arretierbolzen Form E, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form E, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3L4Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03092-1903AJEStahlgehärtet31/4-28M2241253,5103,580,84,510 8,51 €
03092-1004AKEStahlgehärtet45/16-24M3321567134101612 8,10 €
03092-1105ALEStahlgehärtet53/8-24M4371778155131,3512 7,70 €
03092-1206A5EStahlgehärtet61/2-13M6422088176141,8614 8,57 €
03092-1308A6EStahlgehärtet85/8-11M856261012238192,31535 11,06 €
03092-1410A7EStahlgehärtet103/4-10M8622812122510222,81534 15,86 €
03092-1412AOEStahlgehärtet123/4-16M8662814122512222,81539 17,45 €
03092-1516A8EStahlgehärtet161-8M10803218142816273,22046 24,78 €
03092-01903AJEEdelstahlgehärtet31/4-28M2241253,5103,580,84,510 14,10 €
03092-01004AKEEdelstahlgehärtet45/16-24M3321567134101612 13,43 €
03092-01105ALEEdelstahlgehärtet53/8-24M4371778155131,3512 12,82 €
03092-01206A5EEdelstahlgehärtet61/2-13M6422088176141,8614 15,10 €
03092-01308A6EEdelstahlgehärtet85/8-11M856261012238192,31535 20,15 €
03092-01410A7EEdelstahlgehärtet103/4-10M8622812122510222,81534 31,78 €
03092-01412AOEEdelstahlgehärtet123/4-16M8662814122512222,81539 34,97 €
03092-01516A8EEdelstahlgehärtet161-8M10803218142816273,22046 52,94 €
03092-11903AJEEdelstahlungehärtet31/4-28M2241253,5103,580,84,510 14,10 €
03092-11004AKEEdelstahlungehärtet45/16-24M3321567134101612 13,43 €
03092-11105ALEEdelstahlungehärtet53/8-24M4371778155131,3512 12,82 €
03092-11206A5EEdelstahlungehärtet61/2-13M6422088176141,8614 15,10 €
03092-11308A6EEdelstahlungehärtet85/8-11M856261012238192,31535 20,15 €
03092-11410A7EEdelstahlungehärtet103/4-10M8622812122510222,81534 31,78 €
03092-11412AOEEdelstahlungehärtet123/4-16M8662814122512222,81539 34,97 €
03092-11516A8EEdelstahlungehärtet161-8M10803218142816273,22046 52,94 €

Arretierbolzen Form F, inch

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form F, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3L4Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03092-2903AJFStahlgehärtet31/4-28M2241253,5103,587/160,84,510 8,63 €
03092-2004AKFStahlgehärtet45/16-24M3321567134101/21612 8,22 €
03092-2105ALFStahlgehärtet53/8-24M4371778155139/161,3512 7,83 €
03092-2206A5FStahlgehärtet61/2-13M6422088176143/41,8614 8,72 €
03092-2308A6FStahlgehärtet85/8-11M8562610122381915/162,31535 11,42 €
03092-2410A7FStahlgehärtet103/4-10M8622812122510221-1/82,81534 15,99 €
03092-2412AOFStahlgehärtet123/4-16M8662814122512221-1/82,81539 17,58 €
03092-2516A8FStahlgehärtet161-8M10803218142816271-1/23,22046 24,98 €
03092-02903AJFEdelstahlgehärtet31/4-28M2241253,5103,587/160,84,510 15,08 €
03092-02004AKFEdelstahlgehärtet45/16-24M3321567134101/21612 14,34 €
03092-02105ALFEdelstahlgehärtet53/8-24M4371778155139/161,3512 13,67 €
03092-02206A5FEdelstahlgehärtet61/2-13M6422088176143/41,8614 16,17 €
03092-02308A6FEdelstahlgehärtet85/8-11M8562610122381915/162,31535 21,67 €
03092-02410A7FEdelstahlgehärtet103/4-10M8622812122510221-1/82,81534 32,53 €
03092-02412AOFEdelstahlgehärtet123/4-16M8662814122512221-1/82,81539 35,78 €
03092-02516A8FEdelstahlgehärtet161-8M10803218142816271-1/23,22046 54,22 €
03092-12903AJFEdelstahlungehärtet31/4-28M2241253,5103,587/160,84,510 15,08 €
03092-12004AKFEdelstahlungehärtet45/16-24M3321567134101/21612 14,34 €
03092-12105ALFEdelstahlungehärtet53/8-24M4371778155139/161,3512 13,67 €
03092-12206A5FEdelstahlungehärtet61/2-13M6422088176143/41,8614 16,17 €
03092-12308A6FEdelstahlungehärtet85/8-11M8562610122381915/162,31535 21,67 €
03092-12410A7FEdelstahlungehärtet103/4-10M8622812122510221-1/82,81534 32,53 €
03092-12412AOFEdelstahlungehärtet123/4-16M8662814122512221-1/82,81539 35,78 €
03092-12516A8FEdelstahlungehärtet161-8M10803218142816271-1/23,22046 54,22 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83