norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Griff schwarzgrau.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03190 inch Arretierbolzen mit Fünfsterngriff, inch 276 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Fünfsterngriff, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeFarbe
Deckel
DD1D2D3D4H1H2LL1Hub
S
SWCADZub.PreisBestellen
03190-1105AL1schwarzgrau RAL 702153/8-245022,228,217,811,552,813513 9,77 €
03190-1105AL51lichtgrau RAL 703553/8-245022,228,217,811,552,813513 9,77 €
03190-1105AL61verkehrsrot RAL 302053/8-245022,228,217,811,552,813513 9,77 €
03190-1105AL71rapsgelb RAL 102153/8-245022,228,217,811,552,813513 9,77 €
03190-1206A52schwarzgrau RAL 702161/2-135022,228,217,811,557,817614 10,82 €
03190-1206A552lichtgrau RAL 703561/2-135022,228,217,811,557,817614 10,82 €
03190-1206A562verkehrsrot RAL 302061/2-135022,228,217,811,557,817614 10,82 €
03190-1206A572rapsgelb RAL 102161/2-135022,228,217,811,557,817614 10,82 €
03190-1308A63schwarzgrau RAL 702185/8-11632835,522,514,57422819 13,92 €
03190-1308A653lichtgrau RAL 703585/8-11632835,522,514,57422819 13,92 €
03190-1308A663verkehrsrot RAL 302085/8-11632835,522,514,57422819 13,92 €
03190-1308A673rapsgelb RAL 102185/8-11632835,522,514,57422819 13,92 €
03190-1410A74schwarzgrau RAL 7021103/4-10632835,522,514,578241022 20,53 €
03190-1410A754lichtgrau RAL 7035103/4-10632835,522,514,578241022 20,53 €
03190-1410A764verkehrsrot RAL 3020103/4-10632835,522,514,578241022 20,53 €
03190-1410A774rapsgelb RAL 1021103/4-10632835,522,514,578241022 20,53 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83