norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Azetal-Copolymer (POM).Ausführung:Gelenkschlauch Farbe blau oder schwarz.
Zubehörteile Farbe orange.
Hinweis:Flexibler Gelenkschlauch zum Durchleiten oder Absaugen von Flüssigkeiten sowie zum Absaugen von Staub, Dampf und Rauch. Er läßt sich beliebig verlängern und verkürzen. Das Material ist resistent gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel. Es ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet.

Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu, druckstabil. Beliebig kombinierbar mit Düsen, Verschraubungen, Abzweigungen, T-Stücken, Reduzierstück, Verlängerungen usw.

Empfohlender Leitungsdruck:
Größe 1/4" 2-3,5 bar
Größe 1/2" 1,4-2 bar
Größe 3/4" 0,7-1,4 bar

Durchflussmenge:
Größe 1/4" 950 l/min.
Größe 1/2" 1800 l/min.
Größe 3/4" 4300 l/min.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96200 Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi 1 MB

Zeichnungen

Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

GrößeArtikelbezeichnung

AnwendungCADZub.PreisBestellen
96200-14001411/4GELENKSCHLAUCH GR.1/4 L=140, BLAU 4,22 €
96200-14001421/4GELENKSCHLAUCH GR.1/4 L=140, SCHWARZ 4,22 €
96200-14150011/4GELENKSCHLAUCH GR.1/4 L=15M, BLAU 446,53 €
96200-14150021/4GELENKSCHLAUCH GR.1/4 L=15M, SCHWARZ 446,53 €
96200-14011/4RUNDDÜSE GR.1/4, D=1,5punktförmiger Strahl 1,48 €
96200-14021/4RUNDDÜSE GR.1/4, D=3punktförmiger Strahl 1,48 €
96200-14031/4RUNDDÜSE GR.1/4, D=6punktförmiger Strahl 1,48 €
96200-14041/4FLACHDÜSE BREITSTRAHL GR.1/4 B=25verbreiterter Strahl 3,83 €
96200-14051/4FLACHDÜSE GR.1/4 B=12X1Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt 2,51 €
96200-14061/4FLACHDÜSE GR.1/4 B=12X1,5Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt 2,51 €
96200-14071/4FLACHDÜSE GR.1/4, 5-LOCHmehrere, parallele Einzelstrahlen 2,51 €
96200-14081/4FLACHDÜSE GR.1/4, 7-LOCHmehrere, parallele Einzelstrahlen 2,51 €
96200-14091/4SCHLEIFDÜSE GR.1/4 B=25gerader, gebündelter Strahl 3,84 €
96200-14101/4FLACHDÜSE MIT KUGELGELENK GR.1/4, 16-LOCH, D=1mehrere, parallele Einzelstrahlen 7,12 €
96200-14111/4FLACHDÜSE MIT KUGELGELENK GR.1/4, 16-LOCH, D=1,5mehrere, parallele Einzelstrahlen 7,12 €
96200-14121/4FLACHDÜSE MIT KUGELGELENK GR.1/4, 20-LOCH, D=2mehrere, parallele Einzelstrahlen 7,64 €
96200-14131/4WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/4, D=1,5punktförmiger Strahl 2,19 €
96200-14141/4WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/4, D=3punktförmiger Strahl 2,19 €
96200-14151/4WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/4, D=6punktförmiger Strahl 2,19 €
96200-14161/4WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/4, 6-LOCHmehrere, parallele Einzelstrahlen 3,84 €
96200-14171/4GEWINDEANSCHLUSS NPT 1/8 GR.1/4mit Kugel und Außengewinde 1,48 €
96200-14181/4GEWINDEANSCHLUSS NPT 1/4 GR.1/4mit Kugel und Außengewinde 1,48 €
96200-14191/4VERTEILER GR.1/42 Schläuche von 1 Zuleitung 3,83 €
96200-14201/4VERTEILER GR.1/42 Schläuche im 90°-Winkel von 1 Zuleitung 4,38 €
96200-14211/4VERBINDUNGSSTÜCK GR.1/4für enge Biegungen 3,59 €
96200-14221/4KUPPLUNG GR.1/4mit Pfanne an beiden Enden 1,70 €
96200-14231/4ADAPTER GR.1/4, D=1/8mit Pfanne und Innengewinde 1,97 €
96200-14241/4VERLÄNGERUNG GR.1/4 L=95zum Überbrücken längerer Strecken 3,47 €
96200-14251/4SCHLAUCHBOGEN 90 GRAD GR.1/4Verwendung für Biegungen 3,66 €
96200-14261/4RINGSYSTEM GR.1/4mit seitlichen Spülbohrungen 35,49 €
96200-14271/4KLEMMRING MIT SCHRAUBEN GR.1/4vermeidet ein Durchbiegen oder eine Positionsänderung bei höherem Druck 2,45 €
96200-14281/4RÜCKSCHLAGVENTIL GR.1/4vermeidet das Nachtropfen 8,63 €
96200-14291/4ABSPERRHAHN AUßENGEWINDE GR.1/4, NPT 1/4Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 8,63 €
96200-14301/4ABSPERRHAHN INNENGEWINDE GR.1/4, NPT 1/4Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 8,63 €
96200-14311/4ABSPERRHAHN MIT SEGMENTANSCHLUSS GR.1/4Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 8,63 €
96200-14991/4MONTAGEWERKZEUG GR.1/4Zur Montage der Schlauchelemente 22,30 €
96200-12001411/2GELENKSCHLAUCH GR.1/2 L=140, BLAU 4,80 €
96200-12001421/2GELENKSCHLAUCH GR.1/2 L=140, SCHWARZ 4,80 €
96200-12150011/2GELENKSCHLAUCH GR.1/2 L=15M, BLAU 551,35 €
96200-12150021/2GELENKSCHLAUCH GR.1/2 L=15M, SCHWARZ 551,35 €
96200-12011/2RUNDDÜSE GR.1/2, D=6punktförmiger Strahl 1,81 €
96200-12021/2RUNDDÜSE GR.1/2, D=9punktförmiger Strahl 1,81 €
96200-12031/2RUNDDÜSE GR.1/2, D=12punktförmiger Strahl 1,81 €
96200-12041/2FLACHDÜSE BREITSTRAHL GR.1/2 B=32verbreiterter Strahl 4,48 €
96200-12051/2FLACHDÜSE BREITSTRAHL GR.1/2 B=63verbreiterter Strahl 5,04 €
96200-12061/2FLACHDÜSE GR.1/2 B=18X2Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt 2,86 €
96200-12071/2FLACHDÜSE GR.1/2 B=18X3,2Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt 2,86 €
96200-12081/2FLACHDÜSE GR.1/2, 5-LOCH, D=3,2mehrere, parallele Einzelstrahlen 2,86 €
96200-12091/2FLACHDÜSE GR.1/2, 7-LOCH, D=2mehrere, parallele Einzelstrahlen 2,86 €
96200-12101/2SCHLEIFDÜSE GR.1/2 B=32gerader, gebündelter Strahl 4,45 €
96200-12111/2SCHLEIFDÜSE GR.1/2 B=42gerader, gebündelter Strahl 5,14 €
96200-12121/2FLACHDÜSE MIT KUGELGELENK GR.1/2, 20-LOCH, D=2mehrere, parallele Einzelstrahlen 7,92 €
96200-12131/2WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/2, D=6punktförmiger Strahl 2,49 €
96200-12141/2WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/2, D=9punktförmiger Strahl 2,49 €
96200-12151/2WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/2, D=12punktförmiger Strahl 2,49 €
96200-12161/2WINKELDÜSE 90 GRAD GR.1/2, 8-LOCHmehrere, parallele Einzelstrahlen 4,48 €
96200-12171/2GEWINDEANSCHLUSS NPT 3/8 GR.1/2mit Kugel und Außengewinde 1,81 €
96200-12181/2GEWINDEANSCHLUSS NPT 1/2 GR.1/2mit Kugel und Außengewinde 1,81 €
96200-12191/2VERTEILER GR.1/22 Schläuche von 1 Zuleitung 4,48 €
96200-12201/2 - 1/4VERTEILER REDUZIERT GR.1/2-1/42 Schläuche von 1 Zuleitung 4,48 €
96200-12211/2VERTEILER GR.1/22 Schläuche im 90°-Winkel von 1 Zuleitung 4,97 €
96200-12221/2VERBINDUNGSSTÜCK GR.1/2für enge Biegungen 4,18 €
96200-12231/2KUPPLUNG GR.1/2mit Pfanne an beiden Enden 1,95 €
96200-12241/2 - 1/4REDUZIERHÜLSE GR.1/2-1/4reduziert von 1/2" auf 1/4" 3,84 €
96200-12251/2VERLÄNGERUNG GR.1/2 L=95zum Überbrücken längerer Strecken 4,00 €
96200-12261/2SCHLAUCHBOGEN 90 GRAD GR.1/2Verwendung für Biegungen 4,38 €
96200-12271/2RINGSYSTEM GR.1/2mit seitlichen Spülbohrungen 39,72 €
96200-12281/2KLEMMRING MIT SCHRAUBEN GR.1/2vermeidet ein Durchbiegen oder eine Positionsänderung bei höherem Druck 2,85 €
96200-12291/2RÜCKSCHLAGVENTIL GR.1/2vermeidet das Nachtropfen 10,96 €
96200-12301/2ABSPERRHAHN AUßENGEWINDE GR.1/2, NPT 1/2Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 10,96 €
96200-12311/2ABSPERRHAHN INNENGEWINDE GR.1/2, NPT 1/2Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 10,96 €
96200-12321/2ABSPERRHAHN MIT SEGMENTANSCHLUSS GR.1/2Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 10,96 €
96200-12991/2MONTAGEWERKZEUG GR.1/2Zur Montage der Schlauchelemente 22,30 €
96200-34001513/4GELENKSCHLAUCH GR.3/4 L=152, BLAU 6,73 €
96200-34001523/4GELENKSCHLAUCH GR.3/4 L=152, SCHWARZ 6,73 €
96200-34015013/4GELENKSCHLAUCH GR.3/4 L=1,5M, BLAU 69,41 €
96200-34015023/4GELENKSCHLAUCH GR.3/4 L=1,5M, SCHWARZ 69,41 €
96200-34150013/4GELENKSCHLAUCH GR.3/4 L=15M, BLAU 649,21 €
96200-34150023/4GELENKSCHLAUCH GR.3/4 L=15M, SCHWARZ 649,21 €
96200-34013/4RUNDDÜSE GR.3/4, D=16punktförmiger Strahl 2,13 €
96200-34023/4RUNDDÜSE GR.3/4, D=19punktförmiger Strahl 2,13 €
96200-34033/4FLACHDÜSE BREITSTRAHL GR.3/4 B=76verbreiterter Strahl 6,64 €
96200-34043/4GEWINDEANSCHLUSS NPT 3/4 GR.3/4mit Kugel und Außengewinde 2,17 €
96200-34053/4GEWINDEANSCHLUSS BSPT 3/4 GR.3/4mit Kugel und Außengewinde 2,17 €
96200-34063/4BEFESTIGUNGSFUß MIT SCHRAUBENBOHRUNG GR.3/4 4,78 €
96200-34073/4VERTEILER GR.3/42 Schläuche von 1 Zuleitung 6,64 €
96200-34083/4-1/2VERTEILER REDUZIERT GR.3/4-1/2reduziert von 3/4" auf 1/2" 6,64 €
96200-34093/4-1/2REDUZIERHÜLSE GR.3/4-1/2reduziert von 1/2" auf 1/4" 4,80 €
96200-34103/4KUPPLUNG GR.3/4mit Pfanne an beiden Enden 2,40 €
96200-34113/4VERBINDUNGSSTÜCK GR.3/4für enge Biegungen 6,28 €
96200-34123/4ABSPERRHAHN AUßENGEWINDE GR.3/4, NPT 3/4Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 14,63 €
96200-34133/4ABSPERRHAHN INNENGEWINDE GR.3/4, NPT 3/4Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 14,63 €
96200-34143/4ABSPERRHAHN MIT SEGMENTANSCHLUSS GR.3/4Durchflussmenge stufenlos regulieren und abstellen 14,63 €
96200-34993/4MONTAGEWERKZEUG GR.3/4Zur Montage der Schlauchelemente 28,22 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83