norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Elektrisch leitfähiges Azetal-Copolymer (POM).Ausführung:Gelenkschlauch Farbe schwarz.
Zubehörteile Farbe schwarz.
Hinweis:Flexibler Gelenkschlauch, zum Absaugen von Spänen, Rauch, Schmiernebel, Dampf, Gasen und anderen Medien, der an ein zentrales Absaugsystem oder einen Industriesauger angeschlossen werden kann. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Freie Überhänge bis 100 cm sind ohne Abstützung möglich, 360°-Schleifen können mit einem Radius von 150 mm geformt werden. Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu. Beliebig kombinierbar mit Düsen und Zubehörteilen.

Beständig gegen: Säuren unter 65 °C, Alkohole, aromatische Lösungsmittel, Benzin, Fett, Kohlenwasserstoffe, Öle, Salzlösungen.

Nicht beständig gegen: Chlor, Aceton, chlorierte Lösungsmittel, Basen stark, Ethylacetat, Wasser heißer als 65 °C.

Antistatische und elektrische Eigenschaften:
spezifischer Oberflächenwiderstand: 1.000 E3 Ω
spezifischer Durchgangswiderstand: < 6.000 E2 Ω
Temperaturbereich:maximaler Temperaturbereich 80 °C.
Der Schmelzpunkt liegt bei 165 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96203 Absaugschläuche LOC-LINE® Flexi 75 antistatisch 243 kB

Zeichnungen

Absaugschläuche LOC-LINE® Flexi 75 antistatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Artikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
96203-75300GELENKSCHLAUCH ANTISTATISCH GR.75 L=300, SCHWARZ 33,30 €
96203-7501RUNDDÜSE ANTISTATISCH GR.75 13,79 €
96203-7502RECHTECKDÜSE ANTISTATISCH GR.75 13,79 €
96203-7503OVALDÜSE ANTISTATISCH GR.75, KONISCH 13,79 €
96203-7504SCHIEBERVENTIL ANTISTATISCH GR.75 33,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83