norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Azetal-Copolymer (POM).
Düse Edelstahl.
Ausführung:Farbe blau/orange.Hinweis:Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand.

Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.

Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.

Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°.
Temperaturbereich:maximaler Temperaturbereich 50 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96205_A Hochdruckdüsen LOC-LINE®, Form A 159 kB

Zeichnungen

Hochdruckdüsen LOC-LINE®, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LαCADZub.PreisBestellen
96205-11816000A1,6R1/8-72° 41,28 €
96205-11816064A1,6R1/86,472° 42,09 €
96205-11816127A1,6R1/812,772° 42,71 €
96205-11816318A1,6R1/831,872° 45,57 €
96205-11822000A2,2R1/8-72° 41,28 €
96205-11822064A2,2R1/86,472° 42,09 €
96205-11822127A2,2R1/812,772° 42,71 €
96205-11822318A2,2R1/831,872° 45,57 €
96205-11830000A3R1/8-72° 41,28 €
96205-11830064A3R1/86,472° 42,09 €
96205-11830127A3R1/812,772° 42,71 €
96205-11830318A3R1/831,872° 45,57 €
96205-11841000A4,1R1/8-70° 41,28 €
96205-11841064A4,1R1/86,470° 42,09 €
96205-11841127A4,1R1/812,770° 42,71 €
96205-11841318A4,1R1/831,870° 45,57 €
96205-11416000A1,6R1/4-72° 41,28 €
96205-11416064A1,6R1/46,472° 42,09 €
96205-11416127A1,6R1/412,772° 42,71 €
96205-11416318A1,6R1/431,872° 45,57 €
96205-11422000A2,2R1/4-72° 41,28 €
96205-11422064A2,2R1/46,472° 42,09 €
96205-11422127A2,2R1/412,772° 42,71 €
96205-11422318A2,2R1/431,872° 45,57 €
96205-11430000A3R1/4-72° 41,28 €
96205-11430064A3R1/46,472° 42,09 €
96205-11430127A3R1/412,772° 42,71 €
96205-11430318A3R1/431,872° 45,57 €
96205-11441000A4,1R1/4-70° 41,28 €
96205-11441064A4,1R1/46,470° 42,09 €
96205-11441127A4,1R1/412,770° 42,71 €
96205-11441318A4,1R1/431,870° 45,57 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83