norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:A: Kette Messing oder Edelstahl.
B: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl.
C: Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.
Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile

Form A: Kugelkette einfach
Form B: Kugelkette mit Schlüsselring
Form C: Kugelkette mit Ringklammer
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96390 Kugelketten 203 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelketten

Kugelketten Form A, einfach

mehr Info

Zeichnungen

Kugelketten Form A, einfach

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
L

Filter
96390-00XAeinfachMessing160/320/500/1000
96390-01XAeinfachEdelstahl160/320/500/1000

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

mehr Info

Zeichnungen

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
L

DD1

Filter
96390-015XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000151
96390-019XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000191
96390-023XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000231,2
96390-028XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000281,7
96390-115XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000151
96390-119XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000191
96390-123XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000231,2
96390-128XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000281,7

Kugelketten Form C, mit Ringklammer

mehr Info

Zeichnungen

Kugelketten Form C, mit Ringklammer

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

Ausführung 1Material
Grundkörper
LDD1

Filter
96390-09XCmit RingklammerMessing160/320/500/100091
96390-12XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000121,2
96390-14XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000141,6
96390-16XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000161,6
96390-20XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000202
96390-24XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000242
96390-30XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000302,6
96390-36XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000362,6
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83