norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kette Messing oder Edelstahl,
Schlüsselring Edelstahl.
Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96390_B Kugelketten Form B, mit Schlüsselring 181 kB

Zeichnungen

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
L

DD1

Filter
96390-015XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000151
96390-019XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000191
96390-023XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000231,2
96390-028XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000281,7
96390-115XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000151
96390-119XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000191
96390-123XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000231,2
96390-128XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000281,7
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83