norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96390_C Kugelketten Form C, mit Ringklammer 100 kB

Zeichnungen

Kugelketten Form C, mit Ringklammer

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

AusführungMaterial
Grundkörper
LDD1

Filter
96390-09XCmit RingklammerMessing160/320/500/100091
96390-12XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000121,2
96390-14XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000141,6
96390-16XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000161,6
96390-20XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000202
96390-24XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000242
96390-30XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000302,6
96390-36XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000362,6
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83