norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Magnetische C-Profile sind vollflächig magnetische Etikettenleisten zur Lagerbeschilderung oder dienen als Kopf- und Namensleisten auf Planungstafeln. Sie werden mit Karton und Klarsichtabdeckung geliefert.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96465 Magnetische C-Profile 212 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Länge x BreiteCADZub.PreisBestellen
96465-100030100 x 30 2,23 €
96465-100040100 x 40 2,34 €
96465-150050150 x 50 3,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83