|
|
96500Oberflächen-Schutznetze |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyethylen.Bestellhinweis:Abgabe nur als Rollenware.Hinweis:Effektiver Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren, welche leichten mittleren und schweren Belastungen bei der Herstellung, der Lagerung und dem Transport ausgesetzt sind. Zusätzlich können für den Einwegschutz die Oberflächen-Schutznetze für sehr leichte Belastung eingesetzt werden. Hauptsächlich finden diese Netze in der Möbelindustrie Verwendung, um veredelte Oberflächen von Möbeln vor Kratzern und leichten Stößen zu schützen. Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen und umweltfreundlich, da recyclebar. Für den Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf. Mehrfach wieder verwendbar, dank gutem Rückstelleffekt auf Ausgangsdurchmesser.
Sehr leichte Belastung: Für sehr leichte Teile oder Bauteilen von Möbeln, insbesondere Möbelfüße und -gestelle. Leichte Belastung: Für leichte bis mittelschwere Teile. Mittlere Belastung: Für mittelschwere bis schwere, empfindliche Teile. Schwere Belastung: Für schwere und hochempfindliche Teile.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Empfohlener Durchmesser | Farbe | Länge | G=Gewicht g/m | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96500-007X25000 | mittlere Belastung | 7-15 mm | orange | 250 m / Rollenware | 18 |  | | 102,48 € | | 96500-015X20000 | mittlere Belastung | 15-25 mm | blau | 200 m / Rollenware | 18 |  | | 86,68 € | | 96500-025X10000 | mittlere Belastung | 25-50 mm | gelb | 100 m / Rollenware | 40 |  | | 53,00 € | | 96500-050X10000 | mittlere Belastung | 50-100 mm | rot | 100 m / Rollenware | 85 |  | | 90,16 € | | 96500-100X05000 | mittlere Belastung | 100-200 mm | grün | 50 m / Rollenware | 100 |  | | 58,88 € | | 96500-200X05000 | mittlere Belastung | 200-300 mm | orange | 50 m / Rollenware | 120 |  | | 69,07 € | | 96500-300X05000 | mittlere Belastung | 300-600 mm | weiß | 50 m / Rollenware | 250 |  | | 130,41 € | | 96500-007X250001 | leichte Belastung | 7-15 mm | orange | 250 m / Rollenware | 14 |  | | 73,28 € | | 96500-015X250001 | leichte Belastung | 15-25 mm | blau | 250 m / Rollenware | 14 |  | | 77,50 € | | 96500-025X100001 | leichte Belastung | 25-50 mm | gelb | 100 m / Rollenware | 30 |  | | 38,78 € | | 96500-050X100001 | leichte Belastung | 50-100 mm | rot | 100 m / Rollenware | 50 |  | | 50,32 € | | 96500-080X100001 | leichte Belastung | 80-150 mm | rot | 100 m / Rollenware | 50 |  | | 56,43 € | | 96500-150X100001 | leichte Belastung | 150-250 mm | schwarz | 100 m / Rollenware | 60 |  | | 84,17 € | | 96500-005X050002 | schwere Belastung | 5-10 mm | blau | 50 m / Rollenware | 16 |  | | 29,57 € | | 96500-010X050002 | schwere Belastung | 10-20 mm | blau | 50 m / Rollenware | 27 |  | | 25,23 € | | 96500-020X050002 | schwere Belastung | 20-30 mm | blau | 50 m / Rollenware | 40 |  | | 30,09 € | | 96500-030X050002 | schwere Belastung | 30-45 mm | blau | 50 m / Rollenware | 45 |  | | 35,68 € | | 96500-045X050002 | schwere Belastung | 45-75 mm | blau | 50 m / Rollenware | 70 |  | | 43,83 € | | 96500-075X050002 | schwere Belastung | 75-100 mm | blau | 50 m / Rollenware | 120 |  | | 63,56 € | | 96500-100X050002 | schwere Belastung | 100-150 mm | blau | 50 m / Rollenware | 140 |  | | 67,91 € | | 96500-150X050002 | schwere Belastung | 150-180 mm | blau | 50 m / Rollenware | 180 |  | | 106,35 € | | 96500-180X050002 | schwere Belastung | 180-220 mm | blau | 50 m / Rollenware | 190 |  | | 132,95 € | | 96500-005X300003 | sehr leichte Belastung | 5-25 mm | farblos | 300 m / Rollenware | 8 |  | | 57,19 € | | 96500-020X500003 | sehr leichte Belastung | 20-50 mm | grün | 500 m / Rollenware | 13 |  | | 103,11 € | | 96500-050X200003 | sehr leichte Belastung | 50-90 mm | rot | 200 m / Rollenware | 20 |  | | 54,73 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|