|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyethylen.Hinweis:Effektiver Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren. Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen und umweltfreundlich, da recyclebar. Für den Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Ausführung 2 | Abmessungen | Maschenweite | Mattendicke | Farbe | G=Gewicht g/m | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96510-07500950 | für Transport | - | 750x950 mm | 11x11 mm | 3,8 mm | blau | 640 |  | | 3,02 € | | 96510-078011804 | für Transport | - | 780x1180 mm | 4X4 mm | 3,7 mm | schwarz | 900 |  | | 4,53 € | | 96510-078011806 | für Transport | - | 780x1180 mm | 6x6 mm | 2,8 mm | schwarz | 460 |  | | 3,45 € | | 96510-075010000007 | für Transport | - | 750x100000 mm | 7x7 mm | 2,2 mm | blau | 200 |  | | 184,56 € | | 96510-07507500010 | für Transport | - | 750x75000 mm | 10x10 mm | 3 mm | weiß | 410 |  | | 200,20 € | | 96510-07505000011 | für Transport | - | 750x50000 mm | 11x11 mm | 3,8 mm | blau | 640 |  | | 152,52 € | | 96510-120030000206 | für Teilereinigung | für chemische Lösungen | 1200x30000 mm | 6x6 mm | 2,8 mm | weiß | 450 |  | | 347,75 € | | 96510-102050000203 | für Teilereinigung | für wässrige Lösungen | 1020x50000 mm | 3x3 mm | 2 mm | weiß | 450 |  | | 235,78 € | | 96510-081050000208 | für Teilereinigung | für wässrige Lösungen | 810x50000 mm | 8x8 mm | 3,1 mm | schwarz | 610 |  | | 235,78 € | | 96510-118025000104 | rutschhemmend | - | 1180x25000 mm | 4x6 mm | 1,8 mm | farblos | 460 |  | | 232,61 € | | 96510-118025000106 | rutschhemmend | - | 1180x25000 mm | 6x6 mm | 3,3 mm | farblos | 410 |  | | 400,38 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|