norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlrohr mit Stahlschrotfüllung.
Stiel: Stahlrohr mit Handgriff aus Riffelgummi oder Holz.
Schlageinsätze Nylon, weiß (fett- und ölbeständig).
Hinweis:Schlageinsätze zum Nachbestellen siehe 96614.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96610 Supercraft-Schonhämmer rückschlagfrei 141 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1Kopf-ØH=HöheL=LängeCADZub.PreisBestellen
96610-03001mit Holzstiel30110330  20,57 €
96610-04001mit Holzstiel40115360  25,99 €
96610-05001mit Holzstiel50120370  32,67 €
96610-06001mit Holzstiel60145370  56,30 €
96610-03002mit Stahlrohrstiel30110290  24,19 €
96610-04002mit Stahlrohrstiel40115300  36,84 €
96610-05002mit Stahlrohrstiel50120310  45,57 €
96610-06002mit Stahlrohrstiel60145325  58,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83