norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spezialstahl.Ausführung:Gehärtet und im Brünierton angelassen.Hinweis:Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente 27700 bis 27708 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert 80,8 kB

Zeichnungen

Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D
min.
D
max.
LTfür Nutmutter
DIN 1804
für Wälzlagermutter
DIN 981
CADZub.PreisBestellen
96650-01201412141103-- 6,18 €
96650-01602016201103M6, M8M10 5,98 €
96650-02502825281364M10, M12M16 6,30 €
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 6,34 €
96650-03403634361705M18, M20M22 7,49 €
96650-03804538451705M26M24 - M30 11,22 €
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 7,38 €
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 8,61 €
96650-05205552552066M32, M35M38 8,85 €
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 13,08 €
96650-06507065702407-M48 - M52 16,92 €
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 12,96 €
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 17,58 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83