norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis:Handhebelfettpressen nach DIN 1283
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97990-11 Fettpressen DIN 1283 115 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1Ausführung 2FüllmöglichkeitenMediumDruck
bar
CADZub.PreisBestellen
97990-11-111500Standardfür Kegelschmiernippel DIN 71412Fettkartusche, loses FettFette bis NLGI 2 bei 20°C400 bar 21,78 €
97990-11-121500Premiumfür Kegelschmiernippel DIN 71413Fettkartusche, loses Fett, FüllgerätFette bis NLGI 3 bei 20°C600 bar 40,70 €
Bestellnummer
 
Berstdruck
bar
Förderleistung
pro Hub
cm³
AnschlussgewindeAnschlussMundstückCADZub.PreisBestellen
97990-11-111500850 bar1,2M10x1Panzerschlauch Ø8x300Hydraulikmundstück 21,78 €
97990-11-121500900 bar1,2M10x1Panzerschlauch Ø11x300Präzisionsmundstück 40,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83