norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAllgemeines:

Geeignete Geräte erleichtern die Arbeit und fördern den sachgerechten Umgang mit LOCTITE-Produkten.

LOCTITE-Peristaltische Handpumpe, 97990-9700100
Diese Handpumpe ist ein preiswertes, genaues Handdosiergerät zum Aufschrauben auf 50 ml- oder 250 ml-Gebinde.
Mit diesem manuellen System können LOCTITE-Schraubensicherungen und LOCTITE-Fügeprodukte von 0,01 bis 0,4 ml mit Viskositäten bis zu 30000 m Pa · s dosiert werden. Das System ist in jeder Lage funktionsfähig, tropft nicht und optimiert den Produktverbrauch. Außerdem benötigt es keine Reinigung und keinen Anschluss für Strom oder Druckluft.

Teroson-Kartuschenpresse, 97990-9150310
Zur Aufnahme von Norm-Kartuschen mit 150/310 ml Inhalt.
Stabile Halbschalen-Ausführung aus Kunststoff für den regelmäßigen Einsatz. Mit Zahnstangen-Vortrieb.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97990 Dosiergeräte 88,8 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerArtikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
97990-9700100Peristaltische Handpumpe 155,42 €
97990-9150310Teroson-Kartuschenpresse 45,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83