text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
LOCTITE-Kunststoffgewindedichtung, 97990-5331100 hat eine KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes im Bereich Dichtung D2 aufgrund der Prüfung durch die DVGW-Forschungsstelle: geeignet für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich.
Beschreibung

Die flüssige Gewindedichtung ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Bänder.
Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden.

LOCTITE-Flüssige Rohrgewindedichtung, 97990-511....
Dieses Produkt wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und  Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Es härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.



Freigaben:
DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146CQ0312

LOCTITE-Flüssige Rohrgewindedichtung niedrigfest, 97990-577....
Das Produkt wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflächen zu aktivieren. Es härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.



Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123001
DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0621
WRAS-Freigabe (BS 6920): 0711506

LOCTITE-Kunststoffgewindedichtung, 97990-5331100
Das Produkt wird zum Dichten von Kunststoffgewindeverbindungen von kalt- und warmwasserführenden Kunststoffrohren und Kunststoff/Metall-Kombinationen empfohlen. Es härtet durch Luftfeuchtigkeit bei Umgebungstemperatur zu einer niedrigfesten, dauerelastischen Dichtung gegen Kalt- und Warmwasser aus.
Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.



Freigaben:
WRAS-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 0706521
DVGW Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF Reg. Nr.: 123620

Beschreibung

Beschreibung:

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch