norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A,gerade
97940_A

Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A,gerade

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97940_A Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A,gerade 139 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A,gerade

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungD=GEWINDELL1SWCADZub.PreisBestellen
97940-1106100AStahlSechskantM06X1155,57 0,22 €
97940-1108100AStahlSechskantM8x1155,59 0,26 €
97940-1108125AStahlSechskantM08X1,25155,59 0,26 €
97940-1110100AStahlSechskantM10x1155,511 0,35 €
97940-1110150AStahlSechskantM10X1,5155,511 0,35 €
97940-1118AStahlSechskantR1/8155,511 0,35 €
97940-1114AStahlSechskantR1/417,56,514 0,71 €
97940-2106100AEdelstahlSechskantM06X1155,57 2,16 €
97940-2108100AEdelstahlSechskantM8x1155,59 2,75 €
97940-2108125AEdelstahlSechskantM08X1,25155,59 2,75 €
97940-2110100AEdelstahlSechskantM10x1155,511 3,35 €
97940-2110150AEdelstahlSechskantM10X1,5155,511 3,35 €
97940-2118AEdelstahlSechskantR1/8155,511 3,35 €
97940-2114AEdelstahlSechskantR1/417,56,514 4,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83