norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche
97941_B

Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyethylen (PE-LLD).Ausführung:rot, grün, gelb oder schwarz.Hinweis:Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Schützt den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die verschiedenen Farben dienen z.B. der Kennzeichnung von Schmierintervallen.

Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97941_B Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche 97,1 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
CADZub.PreisBestellen
97941-921Brot 0,16 €
97941-922Bgrün 0,16 €
97941-923Bgelb 0,16 €
97941-924Bschwarz 0,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83