norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°
97942_B

Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97942_B Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45° 158 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDLL1SWCADZub.PreisBestellen
97942-1206100BStahlVierkantM06X1155,59 2,54 €
97942-1208100BStahlVierkantM8x1155,59 1,39 €
97942-1208125BStahlVierkantM08X1,25155,59 1,42 €
97942-1210100BStahlVierkantM10x1155,511 1,42 €
97942-1218BStahlVierkantR1/8155,511 1,42 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83