norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schmiernippel flach nach DIN 3404
97944

Schmiernippel flach nach DIN 3404

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Flachschmiernippel eignen sich besonders für Schmierstellen die einen großen Schmierstoffraum benötigen da sie durch ihre Bauart einen hohen Schmierstoffdurchlass gewährleisten. Durch die stabile Bauform werden Flachschmiernippel bevorzugt an Maschinen mit hoher äußerer Beanspruchung eingesetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97944 Schmiernippel flach nach DIN 3404 163 kB

Zeichnungen

Schmiernippel flach nach DIN 3404

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1LL1SWCADZub.PreisBestellen
97944-11006100StahlM06X11013,55,511 1,03 €
97944-11008100StahlM8x11013,55,511 1,03 €
97944-11010100StahlM10x11013,55,511 1,03 €
97944-11018StahlG1/81013,55,511 1,03 €
97944-11606100StahlM06X11617617 0,97 €
97944-11608100StahlM8x11617617 0,97 €
97944-11608125StahlM08X1,251617617 0,97 €
97944-11610100StahlM10x11617617 0,97 €
97944-11610150StahlM10X1,51617617 0,97 €
97944-11612150StahlM12x1,51617617 0,97 €
97944-11616150StahlM16x1,51618717 1,09 €
97944-11618StahlG1/81617617 0,97 €
97944-11614StahlG1/41617617 1,01 €
97944-12216150StahlM16x1,52221,5822 2,92 €
97944-12214StahlG1/42221,5822 2,92 €
97944-12238StahlG3/82221,5822 2,92 €
97944-21606100EdelstahlM06X11617617 4,88 €
97944-21608100EdelstahlM8x11617617 4,65 €
97944-21608125EdelstahlM08X1,251617617 4,65 €
97944-21610100EdelstahlM10x11617617 4,65 €
97944-21610150EdelstahlM10X1,51617617 4,65 €
97944-21612150EdelstahlM12x1,51617617 4,65 €
97944-21618EdelstahlG1/81617617 4,65 €
97944-21614EdelstahlR1/41617617 4,65 €
97944-22216150EdelstahlM16x1,52221,5822 18,55 €
97944-22214EdelstahlG1/42221,5822 18,55 €
97944-22238EdelstahlG3/82221,5822 18,55 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83