text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
U-Ringe sind axial statische Dichtelemente für den
Einsatz in Schraubenverbindungen, Ventilen, Flanschen
und hydraulischen Anwendungen. Sie bestehen aus einem metallenem Ring mit anvulkanisiertem, trapezförmig ausgeführtem elastischem Dichtwulst. Beim Anziehen der Verschraubung wird die elastische Dichtlippe zwischen den beiden Planflächen verpresst. Die Stärke des Metallrings begrenzt dabei die maximale Verpressung der Dichtung. Bei zusätzlicher Druckbeaufschlagung der Dichtstelle wird der Dichtwulst weiter an die Planflächen gepresst, wodurch sich die Dichtwirkung nochmals erhöht.

U-Ringe sind nicht als Schraubensicherung geeignet.
Werkstoff

Stahlausführung:

Scheibe Stahl 1.0330.

Elastomer NBR Shore 70A.


Edelstahlausführung:

Scheibe Edelstahl 1.4301.

Elastomer EPDM Shore 70A, FDA-konform.

Ausführung

Stahlausführung

Scheibe Stahl 1.0330, verzinkt.

Elastomer NBR, schwarz.


Edelstahlausführung:

Scheibe Edelstahl 1.4301, blank.

Elastomer EPDM, schwarz.

Hinweis
Voraussetzung für eine zuverlässige Abdichtung sind plane und unbeschädigte Dichtflächen. Die maximal zulässige Oberflächenrauheit beträgt Rmax ≤ 15 µm bzw. Ra ≤ 3 µm. Eine sichere und einwandfreie Funktion der Dichtung kann nur durch eine sorgfältige und fachgerechte Montage gewährleistet werden.
Technische Daten
Prozessdrücke:
≤ 100 MPa bei Einbau in eine Senkung.
≤ 40 MPa bei Einbau ohne Senkung bei ø < 40 mm.
≤ 25 MPa bei Einbau ohne Senkung bei ø > 40 mm.
Temperaturbereich
NBR: -30°C bis +80°C.
EPDM: -40°C bis +130°C.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen und Werkstoffe.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch