text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast.
Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Ausführung
schwarz.
Schrauben und Muttern blank.
Hinweis
Die Klemmung des Rundrohrs erfolgt durch zwei Schrauben. Der Rohrverbinder ist passend zu den Stellfüßen mit M16-Gewinde.

Durch den dreibeinigen Rohrverbinder wird das Gewicht des Förderbands gleichmäßig verteilt.

Passende Stahlrohre nach DIN EN 10220.
Auf Anfrage
Schrauben und Muttern aus verzinktem Stahl.
Weitere Materialien und Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch