{"product":{"productId":"agid.35445","price":9.75,"name":"Führungsrollen Kunststoff konvex ohne und mit Bolzen Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Laufbelag Polyacetal (POM).
Lager und Bolzen Edelstahl.
Lager und Bolzen Edelstahl.
Ausführung
Laufbelag weiß.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Führungsrollen Kunststoff konvex ohne und mit Bolzen Edelstahl - Form A
ab
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Führungsrollen Kunststoff konvex ohne und mit Bolzen Edelstahl - Form B
ab
12,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Laufbelag Polyacetal (POM).
Lager und Bolzen Edelstahl.
Lager und Bolzen Edelstahl.
Ausführung
Laufbelag weiß.
Hinweis
Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen.
Vorteil des POM-Laufbelags ist der geräuscharme Lauf.
Die Führungsrollen eignen sich nicht bei Stoß- oder Axialbelastungen.
Die Radialbelastung wurde bei einer Million Umdrehungen bei 300min¯¹ getestet. Je nach Einsatzbedingung und Umgebung kann die Belastung variieren.
Vorteil des POM-Laufbelags ist der geräuscharme Lauf.
Die Führungsrollen eignen sich nicht bei Stoß- oder Axialbelastungen.
Die Radialbelastung wurde bei einer Million Umdrehungen bei 300min¯¹ getestet. Je nach Einsatzbedingung und Umgebung kann die Belastung variieren.
Technische Daten
Einsatztemperaturen bis zu 105 °C möglich.