{"product":{"productId":"agid.2852","price":39.4,"name":"Spanneisen Stahl, verstellbar, gekröpft, mit einseitig gebogenen Spannflächen"},"currency":"EUR"}
- Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.7225.
Ausführung
vergütet auf 1000 N/mm², brüniert.
Hinweis
Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe 02130 und 02150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.