{"product":{"productId":"agid.33831","price":668,"name":"Mittelbacken 5-Achs-Spanner"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacken gehärtet, blank.
Spannbacken gehärtet, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacken gehärtet, blank.
Spannbacken gehärtet, blank.
Hinweis
Mittelbacken werden eingesetzt um 2 Werkstücke gleichzeitig zu spannen.
Die Mittelbacke kann entsprechend den Abmessungen der Werkstückgrößen verschoben werden. Es können 2 unterschiedlich große Werkstücke eingespannt werden.
Die Mittelbacke kann entsprechend den Abmessungen der Werkstückgrößen verschoben werden. Es können 2 unterschiedlich große Werkstücke eingespannt werden.
Betätigungsweise
Einsatz Mittelbacke in der Rohteilspannung
- Klemmstück an der Mittelbacke bleibt geöffnet.
- Der maximale Spannweg von 1mm pro Spanneinheit darf nicht überschritten werden.
Einsatz Mittelbacke in der Niederzugspannung
- Klemmstück an der Mittelbacke muss geschlossen werden.
- Der maximale Spannhub von 1mm pro Backenseite darf bei der Niederzugspannung nicht überschritten werden.
- Die Auflageleiste zum Einklipsen 41345-0900317 / 41345-1250317 kann für die Niederzugspannung mit Mittelbacke nicht verwendet werden.
Zubehör
Spannbacken glatt für Mittelbacke 41340.
Spannbacken mit Pins für Mittelbacke 41340.
Spannbacken mit Pins für Mittelbacke 41340.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.