text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm. Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm. Wiederholgenauigkeit < 0,05°. Spindel selbsthemmend.
Hinweis
Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Die Skaleneinteilung beträgt 10 Teilstriche.
Übersetzungsverhältnis:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1

Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.

Der Artikel mit der Bestellnummer 21160-251 kann mit Hilfe von zwei Klemmhebeln axial gegen das gehäuse gespannt und gegen ungewolltes Verstellen gesichert werden. Drehmoment M1 erhöht sich auf 30 Nm bei angezogenen Klemmhebeln mit max. 2,5 Nm Anzugsmoment pro Klemmhebel. Klemmhebel müssen vor Betätigung des Drehknopfes gelöst sein, ansonsten besteht Beschädigungsgefahr des Getriebes.

Die Artikel 21160-08 und 21160-12 können mit Hilfe der Drehtischklemmung 21161-11 gegen das Drehtischgehäuse gespannt werden und so gegen ungewolltes Verstellen gesichert werden.
Zeichnungshinweis
1) Platzbedarf für Klemmhebel.

Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch