text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Positionierrundtischklemmungen aus Aluminium mit Klemmhebel sind Klemmvorrichtungen, mit denen sich die manuell bedienbaren Positionier-Rundtische feststellen lassen.
Aufgrund der koaxialen Klemmung wirken keine Seitenkräfte auf die Drehscheibe.
Die Position bleibt auch bei starkem Spannen konzentrisch zur Drehachse.
Werkstoff
Zugstange und Scheibe Aluminium.
O-Ring EPDM.
Klemmhebel Zinkdruckguss.
Gewindestange Stahl.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Positionierrundtischklemmungen werden in die Hohlwellenbohrung der Positionier-Rundtisch 21160, 21161 oder 21161-10 montiert.
Ein O-Ring an der Zugstange verhindert ein Mitdrehen beim Spannen.
Durch das Rechtsdrehen des Klemmhebels wird die Drehscheibe gegen das Drehtischgehäuse gespannt.
Der Drehtisch ist nun gegen ungewolltes Verstellen gesichert.
Zubehör
21160 Positionier-Rundtische.
21161 Positionier-Rundtische mit Positionsanzeiger.
21161-10 Positionier-Rundtische mit elektronischem Positionsanzeiger.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch