{"product":{"productId":"agid.5427","price":12.63,"name":"ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE,M=42, G=42, L=37, A=16,1, FORM:A,ALUMINIUM, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Rohrverbinder
mit Fuß
Aluminium
gleitgeschliffen
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser
Verkaufseinheit
12,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Form
A
Ausführung 1
mit Fuß
Ausführung 2
für Rundrohre
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A=Innendurchmesser
16,1
G=Breite
42
L=Höhe
37
M=Länge
42
B
6
C
27
D
25
E
35,5
H
28
K
28
Lochbild
1
N
5
O
30
P
23
R
21
S
M6x20
U
30
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.