Tubular handles
Übersicht
Die Vorteile von genormten Rohrgriffen
Welche Funktion haben Rohrgriffe?
Welche Arten von Rohrgriffen bietet norelem?
Welche Oberflächen und Farben sind erhältlich?
Welcher Rohrgriff passt zu welcher Anwendung?
Rohrgriffe bei norelem
Rohrgriffe gehören zu den wichtigsten Maschinengriffen im Maschinenbau und im Vorrichtungsbau. Sie sitzen an Schutztüren und Abdeckungen. Auch an Schubladen und Gehäusen sorgen sie für einen sicheren Halt beim Öffnen und Bewegen.
Bei norelem finden Sie im Flexiblen Normteilesystem eine besonders große Auswahl an Rohrgriffen. Das Sortiment folgt zwei Konstruktionsprinzipien. Zum einen gibt es Rohrgriffe mit Griffschenkeln, die das Griffrohr an beiden Enden halten. Zum anderen bietet norelem Rohrgriffe mit gebogenen Enden. Diese werden ähnlich wie ein Bügelgriff direkt an den Enden befestigt.
Sie erhalten Rohrgriffe aus Aluminium und aus Edelstahl sowie Varianten aus Kunststoff. Je nach Ausführung sind die Griffe für eine Tragkraft von 200 N bis 1000 N ausgelegt. So finden Sie für leichte Abdeckungen ebenso den passenden Griff wie für schwere Türen.
Was ist ein Rohrgriff?
Ein Rohrgriff ist ein Griff, der aus mehreren Teilen besteht. Das Herzstück ist das Verbindungsrohr, das auch Griffrohr genannt wird. Es wird an beiden Enden von Griffschenkeln gehalten. Diese Griffschenkel nennt man auch Endstücke oder Endstützen. Über sie wird der Griff mit der Maschine oder dem Gehäuse verschraubt.
Dieser Aufbau hat einen großen Vorteil: Rohr und Griffschenkel lassen sich unabhängig voneinander wählen. Dadurch entstehen viele Kombinationen aus Werkstoff und Länge.
Oft werden Rohrgriffe mit Bügelgriffen verwechselt. Ein Bügelgriff besteht in der Regel aus einem Stück und hat eine feste Länge. Ein Rohrgriff ist dagegen modular aufgebaut. Eine Griffstange ist meist ein langer gerader Griff. Sie wird zum Beispiel als Haltegriff an Anlagen oder über die ganze Breite einer Tür montiert. Im Maschinenbau ist der Übergang zwischen Griffstange und Rohrgriff oft fließend.
Die Vorteile von genormten Rohrgriffen
Rohrgriffe als Normteile bieten im Maschinenbau und im Anlagenbau viele Vorteile. Auch im Vorrichtungsbau sparen sie Zeit bei der Konstruktion und im Einkauf. Die wichtigsten Maße sind festgelegt. Dazu gehört vor allem der Bohrungsabstand. So wissen Sie schon bei der Planung, welcher Griff in Ihre Konstruktion passt.
Genormte Rohrgriffe sind außerdem einfach zu montieren. Sie lassen sich ohne großen Aufwand in bestehende Konstruktionen und Vorrichtungen integrieren. Muss ein Griff getauscht werden, bestellen Sie einfach ein gleiches Teil nach. Das macht die Wartung leichter und sorgt für ein einheitliches Bild an allen Maschinen.
Für Ihre Planung stellt norelem zu den Artikeln technische Daten und CAD-Daten bereit. Damit binden Sie den Rohrgriff direkt in Ihr Modell ein.
Welche Funktion haben Rohrgriffe?
Rohrgriffe dienen dazu, Bauteile sicher zu bewegen. Sie übertragen die Kraft der Hand auf eine Tür oder eine Klappe. Die Griffschenkel leiten diese Kraft über die Schrauben in das Bauteil ein. Wie viel Last ein Griff aufnehmen kann, zeigt die Angabe zur Tragkraft.
Wofür werden Rohrgriffe eingesetzt? Man findet sie vor allem an Schutzeinrichtungen von Maschinen. Dazu zählen Schutztüren und Hauben. Auch an Schaltschränken und Gehäusen sind sie weit verbreitet. In der Lebensmitteltechnik und in der Medizintechnik kommen häufig Rohrgriffe aus Edelstahl zum Einsatz. Dort ist eine Oberfläche wichtig, die sich leicht reinigen lässt.
Sind die Griffe ergonomisch? Ja, denn das runde oder ovale Profil liegt gut in der Hand. Es gibt keine scharfen Kanten, die beim Greifen stören. Bei schrägstehenden Ausführungen bleibt zudem mehr Platz für die Finger. Ein Kunststoffüberzug macht den Griff noch angenehmer und sorgt für mehr Halt.
Welche Arten von Rohrgriffen bietet norelem?
Das Sortiment von norelem umfasst Rohrgriffe in vielen Größen und Ausführungen. Die folgenden Varianten helfen Ihnen bei der ersten Orientierung. Passend dazu erhalten Sie auch einzelne Haltestücke.
Rohrgriffe aus Aluminium
Aluminium Rohrgriffe sind leicht und dabei sehr stabil. Sie sind die richtige Wahl für die meisten Anwendungen im Innenbereich. norelem bietet Rohrgriffe aus Aluminium in vielen Bauformen an. Es gibt sie mit rundem Profil und mit ovalem Profil. Abgewinkelte Ausführungen eignen sich gut für enge Einbauräume. Bei schrägstehenden Rohrgriffen ist das Griffrohr leicht geneigt und dadurch besser erreichbar. Einstellbare Rohrgriffe bieten Ihnen zusätzlichen Spielraum bei der Montage.
Eine weitere Option ist der Rohrgriff aus Aluminium mit Griffschenkeln aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme vier Klemmstege. Beim Eindrücken des Rohres sorgen sie für einen passgenauen Sitz. Alle Details zu dieser Ausführung finden Sie auf der Produktseite Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Rundprofil 20 mm.
Rohrgriffe aus Edelstahl
Edelstahl Rohrgriffe sind besonders robust und beständig gegen Korrosion. Sie eignen sich für feuchte Umgebungen und für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Hygiene. Bei norelem können Sie das Rohr aus Edelstahl mit unterschiedlichen Griffschenkeln kombinieren. Griffschenkel aus Kunststoff sind leicht und wirtschaftlich. Griffschenkel aus Aluminium bieten eine hohe Festigkeit bei geringem Gewicht. Für besonders hohe Ansprüche gibt es Griffschenkel aus Feinguss. Mehr Informationen zu Maßen und Kombinationen finden Sie auf der Produktseite Rohrgriffe aus Edelstahl.
Rohrgriffe aus Kunststoff
Rohrgriffe aus Kunststoff sind eine wirtschaftliche Lösung für leichte Anwendungen. Der Grundkörper besteht hier aus PVC. Kunststoff leitet keinen Strom und fühlt sich auch bei Kälte angenehm an. Welche Größen verfügbar sind, erfahren Sie auf der Produktseite Rohrgriffe aus Kunststoff.
Welche Oberflächen und Farben sind erhältlich?
Bei Rohrgriffen aus Aluminium haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächen. Aluminium natur zeigt die metallische Optik des Werkstoffs. Eine eloxierte Oberfläche schützt das Rohr zusätzlich vor Kratzern und Korrosion. Eine Pulverbeschichtung bietet ebenfalls einen guten Schutz und ermöglicht farbige Ausführungen.
Die Griffschenkel gibt es in Schwarz mit Feinstruktur. Diese Oberfläche ist unempfindlich und passt zu fast jeder Maschine. Die Griffschenkel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich.
Welcher Rohrgriff passt zu welcher Anwendung?
Welcher Rohrgriff passt zu Ihrer Umgebung? Wichtig sind die Maße des Griffs und der Werkstoff. Dazu kommt die Belastung, die der Griff aufnehmen muss.
Auswahl nach Bohrungsabstand, Grifflänge und Profil
Der Bohrungsabstand ist das wichtigste Maß. Er beschreibt den Abstand zwischen den beiden Befestigungsbohrungen von Mitte zu Mitte. Man spricht auch vom Achsabstand. Bei bestehenden Konstruktionen messen Sie diesen Abstand direkt am Bauteil. Bei neuen Konstruktionen richtet er sich nach der gewünschten Grifflänge.
Die Grifflänge sollte zur Anwendung passen. Für eine Hand reicht meist eine kürzere Ausführung. Soll der Griff mit beiden Händen bedient werden oder tragen Ihre Mitarbeiter Handschuhe, wählen Sie einen längeren Griff mit genug Abstand zur Montagefläche. Beim Profil haben Sie die Wahl zwischen rund und oval. Ein rundes Profil ist der Klassiker. Ein ovales Profil bietet der Hand eine größere Auflagefläche.
Auswahl des Werkstoffs für trockene Umgebung und Nassbereiche und hohe Belastung
In trockener Umgebung sind Rohrgriffe aus Aluminium eine gute Wahl. Sie sind leicht und bieten ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung. Eine eloxierte Oberfläche schützt dabei zusätzlich.
Im Nassbereich sollten Sie Rohrgriffe aus Edelstahl einsetzen. Edelstahl rostet nicht und lässt sich leicht reinigen. Das ist zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie wichtig. Auch an Anlagen mit Kühlmittel spielt dieser Vorteil eine große Rolle.
Das richtige Material für Belastungen auswählen
Bei hoher Belastung kommt es vor allem auf die Tragkraft an. Die Rohrgriffe von norelem sind für Tragkräfte von 200 N bis 1000 N ausgelegt. Für schwere Türen und eine häufige Nutzung wählen Sie eine Ausführung mit hoher Tragkraft. Griffschenkel aus Metall bieten hier oft die größte Sicherheit.
Bei weiteren Fragen rund um die Produkte schreiben Sie eine Mail an technik@norelem.de oder rufen Sie bei unserer technischen Kundenberatung unter 07145/206-60 an.