Grippers, Auflageplatten
Grippers kommen insbesondere in Spannarmen, Greifersystemen, Spannvorrichtungen und Spannbacken zum Einsatz. Sie sind durch eine strukturierte, griffige Greiffläche gekennzeichnet und ermöglichen hohe Haltekräfte, auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien im norelem Sortiment verfügbar. Mehr erfahren
Anwendungsbereiche der Grippers
Verschiedene Ausführungen der Grippers
Auflageplatten aus Hartmetall
Einsatzbereiche und Ausführungen der Auflageplatten von norelem
Hohe Haltekraft durch Grippers und Auflageplatten von norelem
FAQ zu Grippers und Auflageplatten
Grippers für Spannvorrichtungen, Spannbacken und Greifsysteme
Grippers oder auch Greifer-Einsätze sind wesentliche Bestandteile in der Spanntechnik. Sie eignen sich zum Einsatz in verschiedenen Systemen wie zum Beispiel in Spannarmen, Greifersystemen, Spannbacken, Pendelauflagen und Spannvorrichtungen. Die Grippers sorgen zuverlässig für eine Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekraft. Und das Ganze auch bei Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche und harten Werkstoffen.
Die Grippers verhindern das Rutschen von Werkstücken und ermöglichen dadurch ein formschlüssiges bzw. kraftschlüssiges Spannen. So kann auch bei dreckigen, öligen oder unebenen Oberflächen ein präzises Spannen gewährleistet werden. Durch das einfache Austauschen der Greifer-Einsätze lassen sich abgenutzte Flächen schnell und problemlos entfernen und durch neue Grippers ersetzen. Somit wird die Vorrichtung vor Abnutzungen geschützt und nur der Einsatz wird zum Verschleissteil.
Anwendungsbereiche der Grippers
Grippers werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Ihre Hauptanwendungsbereiche lassen sich dabei folgendermaßen zusammenfassen:
Spannbacken: In Spannbacken tragen die Grippers zu einer Übertragung der Spannkräfte bei. Dadurch kann ein Werkstück während der Bearbeitung vor einem Verrutschen gesichert werden. Beispielhaft werden Grippers im Maschinenbau für verschiedene Montageprozesse verwendet.
Spannarme: In Spannarmen werden die Greifer-Einsätze für das Sichern von Werkstücken genutzt. Somit können diese präzise bearbeitet oder bewegt werden. Zum Beispiel können die Grippers dabei in der Metallverarbeitung für die Fixierung von Metallplatten auf CNC-Tischen verwendet werden.
Greifsysteme: In Greifersystemen sorgen die Grippers für eine präzise Bauteilaufnahme und einen sicheren Transport durch automatisierte Systeme. Ein Anwendungsbereich wäre hier beispielsweise die Elektromontage.
Pendelauflagen: In Pendelauflagen sorgen die Greifer-Einsätze für einen sicheren Halt von empfindlichen Teilen. In der Verpackungsindustrie können diese beispielsweise für Blechteile oder Glasplatten verwendet werden.
Spannvorrichtungen: In Spannvorrichtungen werden die Grippers für eine form- oder kraftschlüssige Fixierung von Werkstücken verwendet. Dadurch wird eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit gewährleistet, welche beispielsweise in Fräsvorrichtungen oder auch Spannvorrichtungen im Werkzeugbau benötigt wird.
Verschiedene Ausführungen der Grippers
Das Sortiment von norelem beinhaltet verschiedene Ausführungen der Grippers. Diese unterscheiden sich in ihrer Form, Oberfläche und im Material. Folgende Greifer-Einsätze sind bei norelem vorhanden:
Die Grippers sind in verschiedenen Formen erhältlich, welche jeweils eine andere Ausführung beinhalten. Folgende Ausführungen sind wählbar:
gehärtet und brüniert (Form C & F)
gehärtet und blank (Form E)
weiß (Form K)
mit Diamant-Oberfläche (Form O)
mit Polyurethan-Oberfläche (Form P)
mit Hartmetall Riffelung und brüniert (Form M)
Die Formen C, F und M bestehen aus Werkzeugstahl. Die Formen E, O und P werden aus Edelstahl gefertigt und die Form K besteht aus POM.
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung:
Die runden Grippers und Einsätze mit Senkbohrung sind in den Formen C, F, E, K und O erhältlich. Ebenfalls ist die Form K hier aus POM gefertigt, die Form C und F besteht aus Werkzeugstahl und die Form E und O sind aus Edelstahl.
Die Grippers in Sechskant-Form bestehen aus einer Sechskantschraube (Festigkeitsklasse 10.9) und Riffelspitzen aus Hartmetall (Härte 72-74 HRC). Durch das Gewinde der Sechskantschraube lässt sich der Greifer-Einsatz leicht in die entsprechenden Vorrichtungen und Systeme montieren.
Im Sortiment sind außerdem noch folgende Grippers zu finden:
Auflageplatten aus Hartmetall
Auflageplatten aus Hartmetall bieten verschleißfeste und formstabile Abstützflächen für verschiedene Einsatzbereiche. Die Härte und Druckfestigkeit der Teile sind dabei von Vorteil für Anwendungen, bei denen Werkstücke präzise positioniert und sicher abgestützt werden müssen – und das auch unter hohen Lasten oder anderen schwierigen Bedingungen.
Einsatzbereiche und Ausführungen der Auflageplatten von norelem
Die Auflageplatten können überall eingesetzt werden, wo eine hohe Verschleißfestigkeit und formstabile Abstützung benötigt wird. Zu den klassischen Einsatzbereichen gehören zum Beispiel Spannvorrichtungen, Montagevorrichtungen sowie Prüf- und Messaufnahmen.
Im norelem Sortiment sind zwei verschiedene Ausführungen von Auflageplatten zu finden.
Beide Formen der Auflageplatten werden aus Hartmetall gefertigt und gesintert. Sowohl die runden als auch die viereckigen Auflageplatten sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
Runde Auflageplatten aus Hartmetall:
geriffelt
fein geriffelt
4-Punkt-Auflage
Viereckige Auflageplatten aus Hartmetall:
geriffelt
fein geriffelt
keilförmig
Hohe Haltekraft durch Grippers und Auflageplatten von norelem
Bei norelem finden Sie verschiedene Grippers und Auflageplatten in höchster Qualität. Überzeugen Sie sich selbst von der großen Auswahl und bestellen Sie bequem und einfach im Online Shop. Sie haben noch Fragen? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf - wir helfen Ihnen gerne weiter!
FAQ zu Grippers und Auflageplatten
Was sind Grippers?
Grippers sind kleine, runde oder manchmal auch eckige Greifer-Einsätze. Diese werden in Spannelemente, Spannarme, Greiferbacken oder auch Vorrichtungen eingebaut, um Werkstücke auch bei hohen Spann- oder Greifkräften vor dem Verrutschen zu schützen.
Was ist der Unterschied zwischen Grippers und Auflageplatten?
Auflageplatten und Grippers ähneln sich zwar, sind aber keine identischen Hilfselemente in der Spanntechnik. Sie unterscheiden sich sowohl im Zweck als auch in der Funktion
Greifer-Einsätze (Grippers):
Funktion: Punktuelle Greif- oder Kontaktflächen zur Fixierung von Werkstücken
Zweck: Kraftübertragung, präzise Fixierung, sicheres Greifen ohne Verrutschen
Auflageplatten:
Funktion: Auflage zur Stabilisierung von Werkstücken
Zweck: Abstützung von Werkstücken und Schutz vor Verformung und Schäden