text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Werkstoff
Sauger TPU 85 Shore A.
Befestigung Polyamid PA 6.6 30% glasfaserverstärkt.
Dichtring NBR Nitril (nur bei Außengewinde).
Ausführung
Sauger grau.
Befestigung schwarz.
Dichtring blau.
Hinweis
Hochleistungs Glockensauggreifer mit strukturierter Oberfläche zum deformationsfreien Greifen von dünnen Blechen. Optimale Positionierung von öligen Blechen durch rutschhemmende Stützrippen. Die Glockensauggreifer bieten einen extremen Rutsch- und Beschleunigungswiderstand, sind gewichtsoptimiert und daher besonders für Roboteranwendungen geeignet.

Die einvulkanisierte Befestigung gewährleistet einen sicheren und dichten Sitz.

Die Glockensauggreifer eignen sich für die Handhabung von Blechen, Glas und Kunststoffen sowie in den Anwendungsbereichen Blechumformung, Karosseriebau, Glas- und Montagebau.

Der Werkstoff TPU zeichnet sich durch eine hervorragende Öl- und Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C) sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus.

Glockensauggreifer bieten im Vergleich zu Standard-Flachsauggreifern durchschnittlich 25 % mehr Zugkraft, 10 % mehr Seitenkraft und einen größeren Hub.
Technische Daten
Kräfte F1 und F2:
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte beziehen sich auf ein Vakuum von 65% auf trockenem Blech mit glatter, ebener Oberfläche ohne Sicherheitsfaktor.

Innenvolumen:
Entspricht dem Volumen, das während des Saugzyklus evakuiert werden muss. Dieses Volumen muss beim Gesamtvolumen des Greifsystems und damit bei der Berechnung der Ansaugdauer berücksichtigt werden.

Other customers also bought