text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Spannkugeln eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen in Kombination mit dem UNILOCK 5-Achs-Ausgleichsspannmodul.
Die Spannkugeln werden mit dem Wechselelement verschraubt.
Zubehör
42201-20 5-Achs-Ausgleichsspannmodule Systemgröße 80 mm
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought