Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Show more
Show less
Description
Produktbeschreibung
Durch das Zusammenspiel von Nullpunktaufnahme und -bolzen können mit SOLIDBolt insbesondere große Maschinentische für einen Bruchteil der ursprünglichen Kosten ausgerüstet werden. Im Detail bedeutet das, Maschinentische oder Grundplatten werden mit Nullpunktbolzen und nicht flächendeckend mit Nullpunktmechanik ausgestattet. An den benötigten Stellen wird die Nullpunkttechnik nur noch punktuell eingesetzt. Das spart Geld, besonders bei Tischen mit mehr als einer Mehrfachspannstelle.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Zur Aufnahme von SOLIDPoint 96.
Technische Daten
Positioniergenauigkeit: 0,005 mm.
Zeichnungshinweis
1) SOLIDPoint 96
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Zubehör
42816 Abdeckkappen.
42827 Nullpunktbolzen ohne Zentrierbund.
42829 Nullpunktbolzen mit Zentrierbund.
42827 Nullpunktbolzen ohne Zentrierbund.
42829 Nullpunktbolzen mit Zentrierbund.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.