text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Klemme Thermoplast.
Bolzen Edelstahl 1.4301.



Ausführung
Klemme schwarz.
Bolzen blank.
Hinweis
Die Doppelklemme wird zusammen mit den konischen Seitenführungen 29305 und 29305-02 eingesetzt. Bei dieser Ausführung ist es möglich, zwei Seitenführungen übereinander anzubringen. Dadurch können höhere Produkte sicher auf dem Förderband transportiert werden.

Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Montage
Zur Erstmontage den Bolzen zunächst ohne Unterlegscheibe einschrauben und vollständig anziehen. Anschließend den Bolzen wieder lösen, die Unterlegscheibe einsetzen und die Verschraubung endgültig befestigen.
Bei der Montage der konischen Seitenführung ist diese leicht schräg anzusetzen, sodass das innere Element der Doppelklemme direkt an der Blechaufnahme anliegt und nicht auf der Kunststoffführung aufsitzt. Anschließend die Klemmhälften zusammendrücken und mittels Bolzen fixieren.
Zubehör
Seitenführungshalter 29300.
Seitenführungshalter 29300-05.
Seitenführungen 29305.
Seitenführungen 29305-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought