text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
QSH-16
Benennung
Baugröße
Standard
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage
beliebig
Farbe Lösering
blau
Gebindegröße
1
Hersteller Artikelname
QSH-16
Hersteller Artikelnummer
153256
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Nennweite
11,0 MM
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse QS-16
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse QS-16
Produktgewicht
0,0054 KG
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 BAR
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 GC
WA_NR
39174000
Werkstoff Gehäuse
PBT
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought